Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WET41_42 - Precision, corrugated vacuum sucker, spring top vacuum port
Bill of material
J-WET41-d50
CODE
Code
mm
TYPE
Types of
Spring type side vacuum port mm
OM
Takeover method
Quick Connector mm
SM
Suction cup material
mm
COLOR
Color
black mm
DD
Disk diameter (d)
mm
B
Minimum unit 1
mm
M
Internal thread type
14 mm
MP
1 mm
L1
mm
L2
mm
L3
20 mm
S
6 mm
E
18.5 mm
H1
opposite
17 mm
H2
opposite
12 mm
T
Hexagon socket depth
4 mm
N
Spring maximum load (N)
mm
GG
weight
mm
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés