J-WET41-d50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wet41_42_asmtab.prj},{NB=J-WET41-d50},{CODE=J-WET41},{TYPE=tan huan shi ce},{OM=kuai su jie tou},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=50},{B=82.1},{M=14},{MP=1},{L1=32.0},{L2=59.0},{L3=20},{S=6},{E=18.5},{H1=17},{H2=12},{T=4},{N=7.0-12.6},{GG=69.5},{PPATH=j-wet41_42/assem/j-wet41_42_astpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WET41_42 - Precision, corrugated vacuum sucker, spring top vacuum port
Bill of material
J-WET41-d50
CODE
Code
J-WET41
J-WET41
mm
TYPE
Types of
Spring type side vacuum port
mm
OM
Takeover method
Quick Connector
mm
SM
Suction cup material
Nitrile rubber NBR
Nitrile rubber NBR
mm
COLOR
Color
black
mm
DD
Disk diameter (d)
50
50
mm
B
Minimum unit 1
82.1
82.1
mm
M
Internal thread type
14
mm
MP
1
mm
L1
32.0
32.0
mm
L2
59.0
59.0
mm
L3
20
mm
S
6
mm
E
18.5
mm
H1
opposite
17
mm
H2
opposite
12
mm
T
Hexagon socket depth
4
mm
N
Spring maximum load (N)
7.0-12.6
7.0-12.6
mm
GG
weight
69.5
69.5
mm
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청