J-WEU66-d20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-weu66_67_asmtab.prj},{NB=J-WEU66-d20},{CODE=J-WEU66},{TYPE=tan huan shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=20},{B=44.0},{L1=7.3},{L2=18.3},{N=1.0-1.9},{GG=9.1},{M=8},{PPATH=j-weu66_67/assem/j-weu66_67_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WEU66-67 - 标准型·双层型真空吸盘·侧向配管弹簧型
明细表
J-WEU66-d20
CODE
代码
J-WEU66
J-WEU66
TYPE
类型
弹簧式顶部真空端口
OM
接管方式
快速接头型
SM
吸盘材质
丁腈橡胶NBR
丁腈橡胶NBR
COLOR
颜色
黑色
黑色
DD
盘径(d)
20
20
mm
B
44.0
44.0
mm
L1
7.3
7.3
mm
L2
18.3
18.3
mm
N
弹簧最大负载(N)
1.0-1.9
GG
重量(g)
9.1
9.1
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求