Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEY31_34 - Low flat grooved vacuum sucker (single piece / component)
Bill of material
J-WEY32-d10
CODE
code
TYPE
type
Fixed direct mounting type
JGFS
Takeover method
Male connector
MAT
Suction cup material
COLOUR
Suction cup color
XPLX
Suction cup type
DD
Disk diameter d
mm
D
11 mm
B
10.5 mm
C
8 mm
E
6 mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen