J-WEY61-d1.5-31
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j_wey61_62.prj},{NB=J-WEY61-d1.5-31},{CODE=J-WEY61},{TYPE=Without buffer type, fixed direct installation type},{TAK=External thread connection type},{SUC=Parallel, generation gap parallel, organ industry},{DD=1.5},{SUC1=J-WEB31},{LINK=webxxx},{PPATH=j_wey61_62/assem/j_wey61_62_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEY61_62 - Precision vacuum suction cup (component) fixed direct installation type · external thread connection type/internal thread connection type without buffer type
Bill of material
J-WEY61-d1.5-31
CODE
code
J-WEY61
J-WEY61
TYPE
type
Without buffer type, fixed direct installation type
TAK
Takeover method
External thread connection type
External thread connection type
SUC
Sucker type
Parallel, generation gap parallel, organ industry
DD
Disc diameter d
1.5
2.0
3.5
4.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
1.5
2.0
3.5
4.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
SUC1
Sucker type
31
32
33
34
31
32
33
34
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청