J-WJR01-2725
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wjr01_11_asmtab.prj},{NB=J-WJR01-2725},{CODE=J-WJR01},{TYPE=Two-stage buffer No impact head},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{SUR=plate with nickel},{TEM=-10du-80du},{SPE=2725},{M=M27*1.5},{MPOOL=27},{ST=25},{P=1.5},{A=0.0},{B=99.0},{C=0.0},{D=8.0},{E=0.0},{F=86.0},{G=5},{H=32.0},{V=6},{J=25.0},{NME=147},{ETC=72000},{ME=270},{S=0.3-5.0},{W=360},{PPATH=j-wjr01_11/assem/j-wjr01_11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WJR01_11 - 精密型油压缓冲器·二段式缓冲·无撞击头/带撞击头
明细表
J-WJR01-2725
CODE
代码
J-WJR01
J-WJR01
TYPE
类型
二段式缓冲无撞击头
二段式缓冲无撞击头
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
聚氨酯
SUR
表面处理 主体
镀镍
TEM
使用温度
-10℃-80℃
SPE
规格
2725
2725
M
公称螺纹M
M27*1.5
M27*1.5
mm
ST
行程St
25
25
mm
P
螺距 P
1.5
1.5
mm
A
0.0
0.0
mm
B
99.0
99.0
mm
C
0.0
0.0
mm
D
8.0
8.0
mm
E
0.0
0.0
mm
F
86.0
86.0
mm
G
5
5
mm
H
32.0
32.0
mm
V
6
6
mm
J
25.0
25.0
mm
NME
每次最大吸收能量E(Nm)
147
147
ETC
小时最大吸收能量Ec(Nm/hr)
72000
72000
ME
最大有效重量kg(Me)
270
270
S
最高撞击速度(m/s)
0.3-5.0
0.3-5.0
W
重量(g)
360
360
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求