Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WJS01_13 - 精密型油压缓冲器·无撞击头/带撞击头·中小型自动补偿式 材质:SUS303
明细表
J-WJS03-0604
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
本体材质
SUS303
MAT2
活塞杆材质
SUS420J2
MAT3
撞击头材质
SUR
本体表面处理
-
TEM
使用温度
-10℃~80℃
SPE
规格
M
公称螺纹M
M6*0.75
ST
行程St
4 mm
A
33.5 mm
B
25.5 mm
C
20.5 mm
D
1.8 mm
E
4.0 mm
F
4.9 mm
H
8.0 mm
V
mm
ENE1
每次最大吸收能量Nm(E)
1
ENE2
小时最大吸收能量Nm(Etc)
1350
WEI1
最大有效重量kg(Me)
VEL
最高撞击速度
m/s
WEI
重量
g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型