Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XXD06 - Precision type, quick coupling, lengthened bend coupling and external thread
Bill of material
J-XXD06-D4-M5
CODE
Code
J-XXD06
TYPE
Types of
External threaded long bend joint
MAT1
The main material
brass
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
SUR
Body surface treatment
Nickel plating
D
mm
MOD
Nominal model
R
M5
A
3.5
B
30.5
L
32.5
P
11.0
C
14.9
E
18.5
S
12
AREA
effective cross-sectional area
6.3 mm^2
WEI
Weight (g)
18.7
LINK
website link
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen