Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XXD06 - Precision type, quick coupling, lengthened bend coupling and external thread
Bill of material
J-XXD06-D4-M5
CODE
Code
J-XXD06
TYPE
Types of
External threaded long bend joint
MAT1
The main material
brass
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
SUR
Body surface treatment
Nickel plating
D
mm
MOD
Nominal model
R
M5
A
3.5
B
30.5
L
32.5
P
11.0
C
14.9
E
18.5
S
12
AREA
effective cross-sectional area
6.3 mm^2
WEI
Weight (g)
18.7
LINK
website link
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés