Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XXF51 - Precision type, quick joint, T-type joint and external thread
Bill of material
J-XXF51-D4-M5
CODE
Code
J-XXF51
TYPE
Types of
External thread T-joint
MAT1
The main material
brass
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
SUR
Body surface treatment
Nickel plating
D
mm
MOD
Nominal model
R
M5 mm
A
3.5 mm
B
18.5 mm
L
20.5 mm
P
11.0 mm
C
14.9 mm
E
18.50 mm
S
12 mm
AREA
effective cross-sectional area
1.57 mm^2
WEI
Weight (g)
9.6
LINK
website link
URL
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD