Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XXH01 - Precision type, quick joint, direct head and internal thread
Bill of material
J-XXH01-D4-1
CODE
Code
J-XXH01
TYPE
Types of
Internal thread direct head
MAT1
The main material
brass
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
SUR
Body surface treatment
Nickel plating
D
mm
MOD
Nominal model
R
Rc1/8 mm
A
8.5 mm
B
24.5 mm
P
10.0 mm
C
14.9 mm
S
14 mm
AREA
Effective sectional area
4.81 mm^2
WEI
Weight (g)
12.9
LINK
website link
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen