Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYA11 - 精密型真空接头/外接头/外螺纹
明细表
J-XYA11-D2-M3
CODE
代码
J-XYA11
TYPE
类型
外螺纹·弯接头
MAT1
主体材质
黄铜
MAT2
螺纹部 材质
黄铜
MAT3
衬垫 材质
SUS304-NBR
SUR
主体表面处理
镀镍
D
mm
MOD
公称型号
R
M3 mm
A
2 mm
B
10.0 mm
L1
8.0 mm
L2
3.0 mm
C
4.5 mm
E
7.0 mm
G
0.5 mm
V
1.0 mm
S
5 mm
F
5 mm
P
5 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型