Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYA11 - Precision type/Vacuum connector/External connector/External thread
Bill of material
J-XYA11-D2-M3
CODE
Code
J-XYA11
TYPE
Types of
External thread·External connector
MAT1
subject material
brass
MAT2
Threaded part material
brass
MAT3
Liner material
SUS304-NBR
SUR
subject surface preparation
plate with nickel
D
mm
MOD
Nominal model
R
M3 mm
A
2 mm
B
10.0 mm
L1
8.0 mm
L2
3.0 mm
C
4.5 mm
E
7.0 mm
G
0.5 mm
V
1.0 mm
S
5 mm
F
5 mm
P
5 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen