Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYA11 - Precision type/Vacuum connector/External connector/External thread
Bill of material
J-XYA11-D2-M3
CODE
Code
J-XYA11
TYPE
Types of
External thread·External connector
MAT1
subject material
brass
MAT2
Threaded part material
brass
MAT3
Liner material
SUS304-NBR
SUR
subject surface preparation
plate with nickel
D
mm
MOD
Nominal model
R
M3 mm
A
2 mm
B
10.0 mm
L1
8.0 mm
L2
3.0 mm
C
4.5 mm
E
7.0 mm
G
0.5 mm
V
1.0 mm
S
5 mm
F
5 mm
P
5 mm
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей