Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYA31 - 精密型真空接头/压合直接头/外螺纹
明细表
J-XYA31-D2-M5
CODE
代码
J-XYA31
TYPE
类型
外螺纹·压合弯接头
MAT1
主体材质
黄铜
MAT2
螺纹部 材质
黄铜
MAT3
衬垫 材质
SUS304-NBR
SUR
主体表面处理
镀镍
D
mm
MOD
公称型号
M5
R
M5 mm
C
4.0 mm
E
11.0 mm
L
7.0 mm
P
5.0 mm
S
7 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型