Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYA31 - Precision type Vacuum connector/Pressing straight head/External thread
Bill of material
J-XYA31-D2-M5
CODE
Code
J-XYA31
TYPE
Types of
External thread·Press bending joint
MAT1
subject material
brass
MAT2
Threaded part material
brass
MAT3
Liner material
SUS304-NBR
SUR
subject surface preparation
plate with nickel
D
mm
MOD
Nominal model
M5
R
M5 mm
C
4.0 mm
E
11.0 mm
L
7.0 mm
P
5.0 mm
S
7 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen