Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYA61 - 精密型·极小型快速接头·十字型接头
明细表
J-XYA61-M5
CODE
代码
J-XYA61
TYPE
类型
外螺纹十字型接头
MAT1
主体 材质
黄铜
MAT2
螺纹部 材质
黄铜
MAT3
衬垫 材质
SUS304-NBR
SUR
主体 表面处理
镀镍
M
M5
N
M5
A
4 mm
B
14.5 mm
L
10.5 mm
E
13 mm
F
7 mm
S
7 mm
NOZ
喷嘴直径
6.5 mm
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型