Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYD21 - Precision type, minitype quick joint, bend joint and internal thread
Bill of material
J-XYD21-M5
CODE
Code
J-XYD21
TYPE
Types of
Internal threaded joint
MAT1
The main material
brass
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Liner material
POM
SUR
Body surface treatment
Nickel plating
M
M5
N
M5 mm
A
3.2 mm
B
16 mm
E
12 mm
F
7 mm
S
8 mm
NOZ
Nozzle diameter
6.5 mm
LINK
website link
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen