Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYD21 - Precision type, minitype quick joint, bend joint and internal thread
Bill of material
J-XYD21-M5
CODE
Code
J-XYD21
TYPE
Types of
Internal threaded joint
MAT1
The main material
brass
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Liner material
POM
SUR
Body surface treatment
Nickel plating
M
M5
N
M5 mm
A
3.2 mm
B
16 mm
E
12 mm
F
7 mm
S
8 mm
NOZ
Nozzle diameter
6.5 mm
LINK
website link
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés