Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYH61 - Clearance sealing type, internal thread, precision type, rotary joint
Bill of material
J-XYH61-02M5
CODE
Code
J-XYH61
TYPE
Types of
Swivel joint, clearance seal type
MAT
material
alufer
ST
surface treatment
anodic oxidation
UF
Use fluids
air
OPR
Operating pressure range
-0.1~1 Mpa
OTR
Operating temperature range
-10~80
SPE
specifications
FS
Flange selection
NOC
Number of circuits
2
PS
Pipe Size
M5 mm
ANOR
Allowable number of revolutions
2000 min
STO
Swing torque
0.003 N·m
WEI
weight
0.16 kg
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen