Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYJ51 - Precision all-stainless steel quick plug-in joint bent joint
Bill of material
J-XYJ51-D4-M5
CODE
Code
J-XYJ51
TYPE
Types of
Male thread, elbow type
MAT1
The main material
SUS316
MAT2
sealing material
Viton
D
NOM
Nominal model
R
M5
A
3.5
B
18.5
F
23.5
C
18.6
E
22.3
S
12
LINK
weblink
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen