Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYJ52 - Precision all-stainless steel quick plug-in connector T-joint
Bill of material
J-XYJ52-D4-M5
CODE
code
J-XYJ52
TYPE
Types of
Male thread, Tee fitting
MAT1
The main material
SUS316
MAT2
sealing material
Viton
D
NOM
Nominal model
R
M5
A
3.5
B
18.5
F
23.5
L
37.2
S
12
LINK
weblink
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés