Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH01 - Precision type, pressure regulating valve and bent joint
Bill of material
J-XZH01-D4-M5
CODE
Code
J-XZH01
TYPE
Types of
External threaded joint
MAT1
The main material
POM
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
D
mm
MOD
Nominal model
R
M5*0.8 mm
A
3 mm
BMIN
B min
67.4 mm
BMAX
B max
70.0 mm
L1MIN
L1 min
64.4 mm
L1MAX
L1 max
67.0 mm
L2
24.2 mm
P1
11.5 mm
P2
15 mm
C
11.0 mm
E1
20.7 mm
E2
8.5 mm
H
14.0 mm
K
6.0 mm
WEI
Weight (g)
26
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)