Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XZH51 - 精密型·调压阀·弯管安装量表
明细表
J-XZH51-D4-M5
CODE
代码
J-XZH51
TYPE
类型
外螺纹弯管安装量表
MAT1
主体 材质
PBT
MAT2
螺纹部 材质
黄铜
MAT3
脱离环部 材质
POM
SUR
表面处理
镀镍
D
mm
MOD
公称型号
R
M5*0.8
A
3.0 mm
B1MIN
B1 min
67.4 mm
B1MAX
B1 max
70.0 mm
L1MIN
L1 min
64.4 mm
L1MAX
L1 max
67.0 mm
L2
48.7 mm
L3
24.2 mm
L4
8.5 mm
P1
11.5 mm
P2
15.0 mm
C
11.0 mm
E1
26.3 mm
E2
8.5 mm
E3
16.2 mm
H
14.0 mm
K
6.0 mm
WEI
重量(g)
29
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型