Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH51 - Precision pressure regulating valve elbow installation gaugew
Bill of material
J-XZH51-D4-M5
CODE
Code
J-XZH51
TYPE
Types of
External thread elbow installation scale
MAT1
The main material
PBT
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
SUR
Surface treatment
Nickel plating
D
mm
MOD
Nominal model
R
M5*0.8
A
3.0 mm
B1MIN
B1 min
67.4 mm
B1MAX
B1 max
70.0 mm
L1MIN
L1 min
64.4 mm
L1MAX
L1 max
67.0 mm
L2
48.7 mm
L3
24.2 mm
L4
8.5 mm
P1
11.5 mm
P2
15.0 mm
C
11.0 mm
E1
26.3 mm
E2
8.5 mm
E3
16.2 mm
H
14.0 mm
K
6.0 mm
WEI
Weight (g)
29
LINK
website link
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen