Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH51 - Precision pressure regulating valve elbow installation gaugew
Bill of material
J-XZH51-D4-M5
CODE
Code
J-XZH51
TYPE
Types of
External thread elbow installation scale
MAT1
The main material
PBT
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
SUR
Surface treatment
Nickel plating
D
mm
MOD
Nominal model
R
M5*0.8
A
3.0 mm
B1MIN
B1 min
67.4 mm
B1MAX
B1 max
70.0 mm
L1MIN
L1 min
64.4 mm
L1MAX
L1 max
67.0 mm
L2
48.7 mm
L3
24.2 mm
L4
8.5 mm
P1
11.5 mm
P2
15.0 mm
C
11.0 mm
E1
26.3 mm
E2
8.5 mm
E3
16.2 mm
H
14.0 mm
K
6.0 mm
WEI
Weight (g)
29
LINK
website link
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés