Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XZH61 - 精密型·调压阀·量表接头
明细表
J-XZH61-D4-d4
CODE
代码
J-XZH61
TYPE
类型
接管型量表接头
MAT1
主体 材质
PBT
MAT2
脱离环部 材质
POM
D
mm
DD
d
mm
D1
4 mm
D2
4 mm
BMIN
B min
59.0 mm
BMAX
61.6 mm
L1
43.3 mm
L2
13.0 mm
L3
18.8 mm
L4
1.0 mm
P1
11.5 mm
P2
11.5 mm
C1
11.0 mm
C2
11.0 mm
E1
21.6
E2
30.6
F1
15.0 mm
F2
30.0 mm
F3
4.2 mm
F4
17.0 mm
F5
10.1 mm
F6
20.2 mm
F7
10.2 mm
F8
9.0 mm
T1
24.5 mm
T2
15.0 mm
WEI
重量(g)
23
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型