Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH61 - Precision type, pressure regulating valve and gauge connector
Bill of material
J-XZH61-D4-d4
CODE
Code
J-XZH61
TYPE
Types of
Take-over gauge connector
MAT1
The main material
PBT
MAT2
Out of the ring
POM
D
mm
DD
d
mm
D1
4 mm
D2
4 mm
BMIN
B min
59.0 mm
BMAX
61.6 mm
L1
43.3 mm
L2
13.0 mm
L3
18.8 mm
L4
1.0 mm
P1
11.5 mm
P2
11.5 mm
C1
11.0 mm
C2
11.0 mm
E1
21.6
E2
30.6
F1
15.0 mm
F2
30.0 mm
F3
4.2 mm
F4
17.0 mm
F5
10.1 mm
F6
20.2 mm
F7
10.2 mm
F8
9.0 mm
T1
24.5 mm
T2
15.0 mm
WEI
Weight (g)
23
LINK
website link
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen