Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH61 - Precision type, pressure regulating valve and gauge connector
Bill of material
J-XZH61-D4-d4
CODE
Code
J-XZH61
TYPE
Types of
Take-over gauge connector
MAT1
The main material
PBT
MAT2
Out of the ring
POM
D
mm
DD
d
mm
D1
4 mm
D2
4 mm
BMIN
B min
59.0 mm
BMAX
61.6 mm
L1
43.3 mm
L2
13.0 mm
L3
18.8 mm
L4
1.0 mm
P1
11.5 mm
P2
11.5 mm
C1
11.0 mm
C2
11.0 mm
E1
21.6
E2
30.6
F1
15.0 mm
F2
30.0 mm
F3
4.2 mm
F4
17.0 mm
F5
10.1 mm
F6
20.2 mm
F7
10.2 mm
F8
9.0 mm
T1
24.5 mm
T2
15.0 mm
WEI
Weight (g)
23
LINK
website link
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés