Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH61 - Precision type, pressure regulating valve and gauge connector
Bill of material
J-XZH61-D4-d4
CODE
Code
J-XZH61
TYPE
Types of
Take-over gauge connector
MAT1
The main material
PBT
MAT2
Out of the ring
POM
D
mm
DD
d
mm
D1
4 mm
D2
4 mm
BMIN
B min
59.0 mm
BMAX
61.6 mm
L1
43.3 mm
L2
13.0 mm
L3
18.8 mm
L4
1.0 mm
P1
11.5 mm
P2
11.5 mm
C1
11.0 mm
C2
11.0 mm
E1
21.6
E2
30.6
F1
15.0 mm
F2
30.0 mm
F3
4.2 mm
F4
17.0 mm
F5
10.1 mm
F6
20.2 mm
F7
10.2 mm
F8
9.0 mm
T1
24.5 mm
T2
15.0 mm
WEI
Weight (g)
23
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)