Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-YAWF - Extension Spring Medium and Heavy Duty
Bill of material
J-YAWF-D3-L10
CODE
code
J-YAWF
TYPE
type
Medium and heavy load type, semi-circular single hook, imported type
MAT1
National standard material
spring steel
MAT2
equivalent material
SWP-A
SURFACE
surface treatment
-
RELATIVE
Relative hook angle
180°
D
L
DD
wire diameter
0.45
F
Under dynamic load, the maximum displacement
2.2
N
During dynamic load, the maximum load
6.47
TEN
initial tension
1.57 N
SPR
spring constant
2.26 N/mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés