Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descrição:
J130 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH KNOB
Lista de peças
J130019.ZN30X20
ART
Art.
DD
d
M19
L
30 mm
QN
Qn
mm
QE
Qe
mm
D
22 mm
D3
29 mm
H3
15 mm
H
h
4 mm
A
14 mm
B
2.5 mm
C
6.5 mm
E
22 mm
S
5 mm
PESO
Weight
g