Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
J185 CIN - STEEL AND STAINLESS STEEL EXTENDED CATCH PLATE FOR ADJUSTABLE TOGGLE LATCH
Bill of material
J185065.FZ16CIN
ART
Art.
J185065.FZ16CIN
H
16.5 mm
L
85 mm
A
18 mm
E
e
13.5 mm
F
f
29 mm
G
g
32.5 mm
D1
d1
7 mm
S
execution S
3 mm
PESO
Weight
40 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)