Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
J185 - RECEPTACLE ALLONGÉ POUR FERMETURE GRENOUILLERE REGLABLE EN ACIER ET EN ACIER INOX
Nomenclature
J185065.FZ16
ART
Art.
J185065.FZ16
H
16.5 mm
L
85 mm
A
18 mm
E
e
13.5 mm
F
f
29 mm
G
g
32.5 mm
D1
d1
7 mm
S
s
3 mm
PESO
Poids
40 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés