Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
ja - 2-adrig
Stückliste
DW-DS-605-M8-001
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
2-Wire
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M8 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
2-wire
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10…65 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M8, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
5000 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen