Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
JA Type - QD Bushing
Bill of material
120337
PN
Part Number
BS
Bushing Symbol
BORE
Bore
英寸
BK
Bushing Keyway
英寸
SK
Shaft Keyseat (Ref)
英寸
BTQ
Bushing Torque Capacity
1.000 Lb-in
A
0.31 英寸
B
B Diameter
1.38 英寸
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
3.93 英寸
CS
C Hub Dia.-Steel
2.25 英寸
D
D Diameter
2.00 英寸
E
1.00 英寸
F
0.56 英寸
G
0.12 英寸
WEIGHT
Average Weight
0.4 Lbs
BC
Bolt Circle
1.65 英寸
NS
Number of Screw
3
SS
Screw Size
10-24x1 英寸
ST
Screw Torque
54 Lb-in
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
0.41 英寸
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
2.53 英寸
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
1.13 英寸
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
3.25 英寸
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
1.13 英寸
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
3.25 英寸
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
1.56 英寸
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
3.68 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型