Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAA31_32 - Heat insulation board material imported from Japan
Bill of material
JAA31-5-A20-B20-T5
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
Silicate adhesive
COL
colour
white
WD
Ambient temperature
Room temperature~350°C
DRXS
Thermal Conductivity
0.07 W/m.K
KYQD
Compressive strength
1.2 (N/mm²)at23°C
KZQD
Flexural strength
8.8 (N/mm²)at23°C
MD
density
0.5 g/cm³
SPE
specification
mm
KX
Hole type
mm
A
mm
Inserisci valore per A
mm
cm
inch
ft
B
mm
Inserisci valore per B
mm
cm
inch
ft
T
5 mm
TTOL
T tolerance
+0.8/-0.8 mm
F
mm
G
mm
NZ
Hole processing options
N
Through hole
mm
Z
Counterbore
mm
DD
d
DD1
d1
0.0
HH
h
0.0
FCC
Change the hole position at the left end
FC
mm
GCC
Change the bottom hole position
GC
mm
AAA
Increase waist hole
AA
mm
H
mm
J
mm
LINK
weblink
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD