JAE01-T5-A20-B20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jae01_11.prj},{NB=JAE01-T5-A20-B20},{CODE=JAE01},{TYPE=Standard Compression Class, Standard Type},{MAT=Resin fiberglass composite},{COLOR=green},{USE=Normal temperature~250℃},{THERMAL=0.22},{COMPRESSIVE=400},{DENSITY=1.85},{T=5},{A=20},{TOLERANCE1=+1.0,0},{B=20},{TOLERANCE2=+1.0,0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAE01_11 - Insulation board Heat-resistant grade Standard compressive grade
Bill of material
JAE01-T5-A20-B20
CODE
code
JAE01
JAE01
TYPE
type
Standard Compression Class, Standard Type
Standard Compression Class, Standard Type
MAT
materail
Resin fiberglass composite
COLOR
color
green
green
USE
Use environment
Normal temperature~250℃
Normal temperature~250℃
THERMAL
Thermal Conductivity
0.22
0.22
W/m K
COMPRESSIVE
Compressive strength
400
400
W/mm²(at23℃)
DENSITY
density
1.85
1.85
g/cm³
T
5
10
15
20
5
10
15
20
A
A(Minimum unit 1)
TOLERANCE1
A tolerance
+1.0,0
B
B(Minimum unit 1)
TOLERANCE2
B(tolerance)
+1.0,0
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JAC01_21 - Insulation Board ¡¤ Standard Type ¡¤ Heat Resistant Grade
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Double-Ended Cordsets
Balluff
03.06.2024
JAG01_02 - Thermal insulation board, high thermal insulation
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
JAE02_12 - Insulation board Heat-resistant grade Standard compressive grade
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
2231-102/102-000 TO 2231-124/102-000 - FEMALE PLUG WITH INTEGRATED END PLAT...
WAGO
05.12.2023
CSCC118 - Series
Greenconn
07.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청