Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAF02_22 - Thermal insulation board ??¨¨ high strength grade / high temperature durability
Bill of material
JAF02-10P-2K-A15-B15-T10-F6-G4.5-N3
CODE
Code
TYPE1
Type1
TYPE2
Type2
Hole processing type
COLOR
color
ATEM
Ambient temperature
TCO
Thermal conductivity (W/m.k)
COS
Compressive strength (N/mm2) at23??C
FST
Flexural strength (N/mm2) at23??C
DEN
Density (g/cm2)
GG
specification
KX
Hole type
A
A minimum unit 1
mm
Wert eingeben für A
A minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
AG
A tolerance
mm
B
B minimum unit 1
mm
Wert eingeben für B
B minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
BG
B tolerance
mm
T
mm
F
F minimum unit 0.5
mm
Wert eingeben für F
F minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
G
G minimum unit 0.5
mm
Wert eingeben für G
G minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
KJG
Hole processing
KGG
Hole specification
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0
L
mm
CODE1
Optional processing FC (changing the left end hole position), GC (changing the lower end hole position)
FC
Change the left end hole position (minimum unit 1)
GC
Change the lower hole position (minimum unit 1)
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen