Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Jam nur receptacle, pin contact
Bill of material
GB72-14s-xxPx-xx_bayonet
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GB72-14s-xxPx-xx
SIZE
Size
14s
L1
39.5 mm
L2
26.5 mm
L3
16 mm
L4
8 mm
L5
4 mm
D1
45.8 mm
N1
3/4-20 UNEF-2A INCH
INFO
Information
Bayonet coupling is shown only symbolically
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Eaton Wiring Devices
    AHB/AHF - Back Box
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели