Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAP03_04 - MC nylon board ??¨¨ standard grade ??¨¨ hole processing type
Bill of material
JAP03-2K-A18-B18-T5-F6-G4.5-N3
CODE
Code
TYPE1
Type1
Standard level
TYPE2
Type2
Hole processing type
MAT
Material
YS
colour
SYHJWD
Ambient temperature
-30-105 °C
WAT
water absorption
2.50
MOD
modulus of elasticity
3300 MPa
LIN
linear expansion coefficient
8*10 6 K
KX
Hole type
A
A minimum unit 1
mm
Wert eingeben für A
A minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
ATOL
A tolerance
+0.5/-0.5
B
B minimum unit 1
mm
Wert eingeben für B
B minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
BTOL
B tolerance
+0.5/-0.5
T
TTOL
T tolerance
+1.4/0
TQQNQ
Warpage. Twist rate (??-?¡¥ means less than %)
F
F minimum unit 0.5
mm
Wert eingeben für F
F minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
G
G minimum unit 0.5
mm
Wert eingeben für G
G minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
KJG
Hole processing
KGG
Hole specification
DD
d
mm
DD1
d1
mm
HH
h
mm
L
mm
CODE1
Optional processing FC (changing the left end hole position), GC (changing the lower end hole position)
FC
Change the left end hole position (minimum unit 1)
GC
Change the lower hole position (minimum unit 1)
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen