Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAU02_22 - 环氧树脂玻璃纤维板·标准级/高温级·孔加工型
明细表
JAU02-2K-A18-B9-T12-F6-G3.8-N3
CODE
类型
TYPE1
类型
TYPE2
类型
孔加工型
YS
颜色
SYHJWD
使用环境温度
°C
STR1
弯曲强度(Mpa)
>450
DEN
密度(g/cm³)
50
PRO
比重(g/cm³)
1.9
ANG
翘曲度
3.0
INS
Insulation resistance after immersion Ω
5.0*10 8
REL
浸水后绝缘电阻
5.4
STR2
冲击强度(KJ/m²)
1.70~1.90
KX
孔型
A
A最小单位1
mm
输入参数值: A
A最小单位1
mm
cm
inch
ft
B
B最小单位1
mm
输入参数值: B
B最小单位1
mm
cm
inch
ft
T
mm
F
F最小单位0.5
mm
输入参数值: F
F最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
G
G最小单位0.5
mm
输入参数值: G
G最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
KJG
孔加工
KGG
孔规格
DD
D 最小单位1
3.5 mm
DD1
D1-气源处理元件-PDF
0.0 mm
HH
h
0 mm
M1
螺纹孔
3
L
mm
CODE1
可选加工 FC(变更左端孔位)、GC(变更下端孔位)
FC
变更左端孔位(最小单位1)
GC
变更下端孔位(最小单位1)
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型