JAU52-T3.3-A20-B20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jau50_55.prj},{NB=JAU52-T3.3-A20-B20},{CODE=JAU52},{TYPE=Standard vertebral level, rectangular},{MAT=Borosilicate glass},{USE=230℃},{USE1=500℃},{T=3.3},{TOL=±0.3},{A=20},{B=20},{D=0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAU50_55 - Special glass Standard grade
Bill of material
JAU52-T3.3-A20-B20
CODE
code
JAU52
JAU52
TYPE
type
Standard vertebral level, rectangular
Standard vertebral level, rectangular
MAT
material
Borosilicate glass
Borosilicate glass
USE
Heat-resistant temperature continuous use
230℃
230℃
USE1
Heat-resistant temperature is used up to the highest level
500℃
500℃
T
3.3
5.0
3.3
5.0
TOL
T tolerance
±0.3
A
A(Minimum unit 1)
TOL1
A tolerance
±1.0
±1.0
B
B(Minimum unit 1)
TOL2
B tolerance
±1.0
±1.0
D
D(Minimum unit 1)
0
0
TOL3
D tolerance
±1.0
±1.0
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GCL01_26 - T-shaped guide shaft support ?¡è Open type ?¡è No positioning ho...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EFC01_71 - Small Diameter Bar,Flat Cone Type/Ball Head Cone Type/Ball Head ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
NDF01_12 - Polyurethane Isolation Pad Standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
NFK21_23 - Rubber shock absorber
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EFQ01_21 - Hexagonal profiles¡¤material S45C/SUS303/SUS304
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XTH01_21 - O-ring · G Series
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CF40J-40K - Special Glass - Standard Grade
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청