Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAW11_12 - bakelite standard grade
Bill of material
JAW11-5-2K-A20-B20-T5-F5-G5-N3
CODE
Code
TYPE
Types of
Standard type Hole machining type
MAT
material
Phenolic Resin
COL
color
TEM
Use ambient temperature
Below 130
STR
bond strength(N)
3600
SRT1
Bending strength(Mpa)
120
STR2
Impact strength(KJ/m²)
12
DEN
density(g/cm³)
1.3/1.4
PRO
proportion(g/cm³)
1.45
ANG
angularity
3.0
INS
Insulation resistance after immersion(Ω)
1.0*10 7
REL
Relative dielectric coefficient
5.5
SPE
specification
HOL
hole pattern
A
ATOL
A tolerance
+2/0
B
BTOL
B tolerance
+2/0
T
5
TTOL
T tolerance
+0.3/-0.3
F
G
HOL1
hole type selection
N
Z
DD
d
3.3
DD1
d1
0.0
HH
h
0
LINK
website link
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen