Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAW11_12 - bakelite standard grade
Bill of material
JAW11-5-2K-A20-B20-T5-F5-G5-N3
CODE
Code
TYPE
Types of
Standard type Hole machining type
MAT
material
Phenolic Resin
COL
color
TEM
Use ambient temperature
Below 130
STR
bond strength(N)
3600
SRT1
Bending strength(Mpa)
120
STR2
Impact strength(KJ/m²)
12
DEN
density(g/cm³)
1.3/1.4
PRO
proportion(g/cm³)
1.45
ANG
angularity
3.0
INS
Insulation resistance after immersion(Ω)
1.0*10 7
REL
Relative dielectric coefficient
5.5
SPE
specification
HOL
hole pattern
A
ATOL
A tolerance
+2/0
B
BTOL
B tolerance
+2/0
T
5
TTOL
T tolerance
+0.3/-0.3
F
G
HOL1
hole type selection
N
Z
DD
d
3.3
DD1
d1
0.0
HH
h
0
LINK
website link
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés