Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JBE01_03 - Ceramic Plate Standard Grade
Bill of material
JBE01-A10-B10-T3
CODE
Code
TYPE
Type
Ceramic Plate Domestic Standard Grade
MAT
Material
COL
Color
TEM
Maximum use temperature
HAR
Hardness(GPa)
SRT1
Bending Strength(Mpa)
RES
Volume resistance
HOT
Thermal expansion coefficient
HOT1
Thermal conductivity
DEN
Density (g/cm3)
A
ATOL
A Tolerance
+0.1/-0.1
B
BTOL
B Tolerance
+0.1/-0.1
T
TTOL
T Tolerance
+0.1/-0.1
LINK
Website Link
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей