Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
JBUL - Compact Air Fittings -Bulkhead Unions-
Stückliste
JBUL1.8
PN
Part Number
JBUL1.8
TYPE
Type
JBUL
D
1.8 mm
A
17 mm
H
Wrench Flats H
10 mm
M
Thread Size MxPitch
M8×1
C
C(max)
4 mm
ESA
Effective Sectional Area
0.85 mm^2
MASS
Gewicht
5.3 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen