Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
JBUL - Compact Air Fittings -Bulkhead Unions-
Lista materiale
JBUL1.8
PN
Codice componente
JBUL1.8
TYPE
Type
JBUL
D
1.8 mm
A
17 mm
H
Wrench Flats H
10 mm
M
Thread Size MxPitch
M8×1
C
C(max)
4 mm
ESA
Sezione passaggio effettiva
0.85 mm^2
MASS
Massa
5.3 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD