JCL-990
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Crank Handles
Fixed Crank Handles
Die Cast Fixed Crank Handles - Straight Arm
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02030000/l4_n02030200/p131250/jcl-975.prj},{NB=JCL-990},{PN=JCL-990},{AMERSID=1088406},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=2.830},{B=0.980},{C=0.550},{D=5/16-18},{E=0.510},{HEXINMM=4.500},{D1=0.3125},{PITCH=0.05556},{HEX=0.177165354330709},{R=19.48600155}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
JCL-975 - Die Cast Fixed Crank Handles - Straight Arm
Bill of material
JCL-990
PN
Part No.
JCL-990
JCL-990
AMERSID
Americas ID
1088406
1088406
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Handle Length
2.830
2.830
인치
B
B Handle Diameter
0.980
0.980
인치
C
C Base Diameter
0.550
0.550
인치
D
D Thread Size
5/16-18
5/16-18
E
E Stud Length
0.510
0.510
인치
HEXINMM
Hex mm
4.500
4.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청