Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Jednocestné světelné závory - páry
Kusovník
PY98C994
IDNR
PY98C994
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Snímač Laser, Světelná závora, 44x20x11mm, Sn: 30m, 10-30V DC, PNP programovatelný/konfigurovatelný, Konektor M8 4pólový PUR (Polyuretan), IP67, PBT+PMMA, Laserová dioda, červené světlo
DESCLONG
Langbeschreibung
Optické snímače pracují bezkontaktně. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Jejich základní funkčnost je založena na přenosu a příjmu světla. Rozlišují se tři varianty: 1. Jednocestná světelná závora se skládá ze dvou oddělených zařízení, vysílače a přijímače, které jsou navzájem sladěny. Když je světelný paprsek mezi oběma zařízeními přerušen, spínací výstup integrovaný v přijímači mění jeho stav. 2. V případě odrazové světelné závory se vysílač a přijímač nacházejí v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek je odrazen reflektorem, který je namontován na přijímači. Jakmile je světelný paprsek přerušený, přepínací výstup integrovaný do zařízení změní jeho stav. 3. V případě světelného tlačítka se vysílač a přijímač nachází v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek se odráží od objektu, který je detekován. Jakmile přijímač detekuje odražené světlo, spínací výstup integrovaný v přístroji změní jeho stav.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PY98C994
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
Světelná závora
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
programovatelný/konfigurovatelný
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Konektor M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Design
Kvádr
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
ruční nastavení
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ano
ARDTEOP_LASERKLASSE
Třída laseru
Třída 1
ARDTEOP_LICHTART
Druh světla
Laserová dioda, červené světlo
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Tvar světelného paprsku
Bod
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Rozsah dodávky
Vysílač a přijímač
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Snímací funkce
světlem/tmou přepínaný/fázovaný
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ano
ARDTEME_VOLUMEN
Objem
Malý
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Materiál optické plochy
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
PBT
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Opláštění kabelu
PUR (Polyuretan)
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Doba poklesu
0,25ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Odezva/doba poklesu
0,25ms
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
100mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
10,8mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Šířka snímače
10,8mm
ARDTEME_HOEHE
Výška
43,5mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
45mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Přijímač proudu naprázdno
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Vysílač proudu naprázdno
15mA
ARDTEME_LAENGE
Délka
19,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
4
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Zbytkové zvlnění
1,5%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frekvence spínání
2 000Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Odolnost proti nárazu
30g
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Skladovací teplota
-25 - 70
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Snímací rozsah
0 - 30 000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-25 - 55
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů